目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
LSD15F1N1X220S20BH-M4
AirTAC
线性滑轨
LSD系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/linear_guide/lsd_series/lsd_series.prj},{NB=LSD15F1N1X220S20BH-M4},{WOR=15},{RBBC=},{BS=F1},{BT=N},{NOB=1},{L=220.0},{S=20.0},{PRE=B},{ACCE=H},{RS=},{MT=M4},{CT=},{RLT=},{DA=},{H=24},{H1=4.5},{K=4.6},{D=6.1},{G=15},{H2=12.5},{P=60},{PPATH=assembly/lsd_asmtab.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
低安装型线性滑轨 - LSD系列
明細表
LSD15F1N1X220S20BH-M4
CNSTYPECODE
訂購碼
LSD15F1N1X220S20BH-M4
WOR
滑轨宽度
15
RBBC
滑轨滑块表处方式
无黑铬
滑轨滑块均镀黑铬
无黑铬
滑轨滑块均镀黑铬
BS
滑块型式
四方型
法兰型上锁式
法兰型下锁式
法兰型上下锁式
四方型
法兰型上锁式
法兰型下锁式
法兰型上下锁式
BT
滑块规格
短型
标准型
短型
标准型
NOB
滑块个数
1个滑块
2个滑块
3个滑块
1个滑块
2个滑块
3个滑块
L
滑轨长度
S
左端孔边距
PRE
预压代码
无预压
轻预压
中预压
无预压
轻预压
中预压
ACCE
精度等级
普通级
高级
精密级
普通级
高级
精密级
RS
滑轨型式
上锁式(适用M4螺栓)
上锁式(适用M3螺栓)
上锁式(适用M4螺栓)
上锁式(适用M3螺栓)
MT
油嘴\油管型式
M4油嘴
M4转M6,直通型
M4转M6,L型
M4油嘴
M4转M6,直通型
M4转M6,L型
CT
包装型式
滑轨滑块组合包装
滑轨滑块分开包装
滑轨滑块组合包装
滑轨滑块分开包装
RLT
滑轨型式
上锁式
下锁式
上锁式
下锁式
mm
DA
防尘附件
无高防尘附件
双刮油片
刮油片+金属刮板
无高防尘附件
双刮油片
刮油片+金属刮板
E
右端孔边距
20.0
H
24
H1
4.5
F
52
Y
18.5
C
57.2
C1
40.2
A
26
B
41
K
4.6
D
6.1
M
M5X0.8
N
N/A
T
N/A
T1
7.5
G
15
H2
12.5
P
60
Q
8.0
U
4.8
H3
5.3
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D